Měnič proudu - PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 - 2277242

Násuvný proudový měnič, primární proud 1 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Primární jmenovitý proud Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rozměry kruhového vodiče: Ø 53 mm
  • Rozměry lišt: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2277242
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305990
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,489 kg
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť