Měnič proudu - PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 - 2276324

Násuvný proudový měnič, primární proud 1 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 15 VA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Primární jmenovitý proud Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rozměry kruhového vodiče: Ø 61 mm
  • Rozměry lišt: 80x15 mm; 2x 60x10 mm; 3x 50x10 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2276324
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502931
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,443 kg
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť