Příslušenství - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Fóliová klávesnice samolepicí, v technice s vodivým stříbrem, 16 tlačítek, vyrážená, 3 barvy, připojovací kabel 62 mm, s lisovanou dutinkou female RM 2,54 mm, teplota použití: -20 °C ... 70 °C

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2203568
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626474014
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť