Boční stěna - UCS SW 145-H 9005 - 2203376

Boční stěna pro použití s poloskořepinami pouzdra velikostí 195 x 145 mm a 145 x 125 mm; tloušťka stěny 2 mm; celková výška pouzdra 67 mm; materiál polykarbonát; barva černá podobná RAL 9005

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2203376
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4055626427614
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť