Poloskořepiny pouzder - UCS HH 195-145 9005 - 2203354

Poloskořepiny pouzdra pro konstrukci UCS pouzdra s rozměry 195 x 145 mm; materiál polykarbonát; barva černá podobná RAL 9005

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
  • Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
  • Praktické možnosti individualizace
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům.

Obchodní data

Objednací klíč 2203354
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4055626427713
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,147 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť