Pouzdro elektroniky - UCS 195-145-H-GD 7035 - 2203338

Kompletní pouzdro pro desky plošných spojů, flexibilně polohovatelné, obsahuje poloskořepiny pouzdra, boční stěny uzavřeny, lepicí podložky k upevnění desky, šrouby pro pouzdro a upevnění desky, barva pouzdra světle šedá s tyrkysově zelenými rohovými vkladači

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
  • Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
  • Praktické možnosti individualizace
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům.
  • Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
  • Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
  • Praktické možnosti individualizace
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům

Obchodní data

Objednací klíč 2203338
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626404509
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,343 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť