Pouzdro elektroniky - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Pouzdro s displejem 15" světle šedé, okno uprostřed, čelo rovné, s výřezem pro techniku připojení – složený plech sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů DCS
  • Pouzdro s displejem pro mobilní a stabilní ovládací přístroje
  • Integrace s TFT displejem a fóliovými klávesnicemi
  • Krytí do IP54
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +50 °C
  • Rázově houževnatý plast ABS
  • Třída hořlavosti UL 94-V0

Obchodní data

Objednací klíč 2203191
Ks/bal. 4 ks
GTIN 4055626378459
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,756 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť