Pouzdro elektroniky - HCS-C MINI-P 1 C 1 1 7035 - 2203154

Ruční pouzdro C-Mini Plus světle šedé, sestávající ze dvou poloskořepin, dvou čelních záslepek se šrouby, čelo s prohlubní 1,1 mm, zavřené

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů HCS
  • Vhodné pro mobilní ruční přístroje
  • Ergonomická forma pouzdra rovná nebo odstupňovaná
  • Integrace LCD displejů a fóliových klávesnic
  • Krytí do IP54
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +50 °C
  • Rázově houževnatý plast ABS
  • Třída hořlavosti UL 94-V0

Obchodní data

Objednací klíč 2203154
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626377070
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,093 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť