Blok zásuvných karet - SKBD 13/MT - 2202589

Vyobrazení ukazuje 20-pólovou variantu

Blok zásuvných karet, jmenovitý proud: 5 A, počet pólů: 13, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2202589
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053321
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť