Pouzdro elektroniky - UM-PRO 72 L 9,3CM GY7035 BO - 2202390

Žádný obrázek

Montážní kryt, barva: světle šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-BASIC/UM-PRO
  • Vytlačovaný profil z PVC (UM-BASIC) nebo z PA (UM-PRO)
  • Dostupné v individuálních délkách
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 72 mm, 108 mm a 122 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2202390
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626079318
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,051 kg
Číslo celní sazby 39169010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť