Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Žádný obrázek

Montážní kryt, barva: hliníková, šířka: 150 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů HC-ALU
  • Vytlačovaný profil z hliníku
  • Dostupné v délkách 100 mm ... 1000 mm, dle volby lze individuálně zkrátit
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 53,5 mm ... 161 mm
  • Krytí do IP65
  • Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
  • Dle volby k dostání těsnění EMC

Obchodní data

Objednací klíč 2202365
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626072838
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,608 kg
Číslo celní sazby 76042100
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť