Konektory desek plošných spojů - MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - 2202330

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, rozteč: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2202330
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626051345
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť