Pouzdro elektroniky - ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY C301 - 2202222

Obrázek ukazuje varianty tělesa

Pouzdro elektroniky skládající se z: z misek pouzdra vpravo a vlevo, clony, průhledného víka, mezikusu, kovové nožní zástrčky a péra, pouzdro uzavřené, 16pólové (4 x 4 póly), šíře: 22,5 mm, barva: světle šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2202222
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626016566
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,067 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť