Pouzdro elektroniky - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Vestavné pouzdro, délka: 113,3 mm, Dolní část, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 18,9 mm, výška: 57,7 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Čelní technika připojení push-in
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu
  • Kontakt funkční země integrovaný do části pouzdra

Obchodní data

Objednací klíč 2201963
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946469
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,041 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť