Pouzdro elektroniky - PCO 22,5-L KMGY - 2201685

Spojovací článek power pro pouzdro ME MAX, konstrukční šířka 22,5 mm, 2pólový, použití pro přenos součtového proudu až 42 A při 60 V DC.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Obchodní data

Objednací klíč 2201685
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 38 (NTK-2014)
GTIN 4046356892421
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369095
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť