Pouzdro elektroniky - ME MAX 22,5 3-3 KMGY SET S650 - 2201681

Obrázek ukazuje varianty tělesa

Pouzdro elektroniky skládající se z: z misek pouzdra vpravo a vlevo, clony, průhledného víka, kovové nožní zástrčky a péra, pouzdro otevřené, 24 pólové (6 x 4 póly), šíře: 22,5 mm, barva: světle šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dle volby konektor sběrnice na nosnou lištu
  • Zástrčka v technice šroubové, pružinové nebo zářezového spoje
  • Dle volby etikety pro dodatečný popis
  • Velká plocha desek plošných spojů při kompaktních rozměrech pouzdra
  • Velká přední plocha pro mnohopólovou zástrčku nebo obslužné a nastavovací elementy
  • Jednoduchá výměna modulu bez porušení kontaktního řetězce
  • Vkládací clona jednoduše modifikovatelná a potiskovatelná
  • Otočný průhledný přední kryt
  • Dle volby kontakt provozní země

Obchodní data

Objednací klíč 2201681
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356892315
Hmotnost/kus (bez obalu) 64,640 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť