Pružinová lišta - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

Pružinová lišta, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 32, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2201632
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 789 (C-1-2013)
GTIN 4017918902001
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,055 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť