Konektory desek plošných spojů - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BU - 2201568

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvka konektoru pro pouzdro elektroniky ME a ME MAX
  • Rozteč: 3,5 mm
  • Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2201568
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356856461
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť