Pouzdro elektroniky - ME 45 OT-MSTBO GY S621 - 2201566

Žádný obrázek

Horní díl, Horní část, barva: šedá, šířka: 45 mm, výška: 38,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Spojka ME...TBUS s 5 paralelními kontakty osaditelná na nosnou lištu s úsporou místa
  • Zlaté kontakty pro přenos dat a zásobování energií (125 V, 8 A)
  • Při vytažení přístroje ze spojení není signálový řetěz přerušen Napájení přes standardní zástrčku MINI COMBICON

Obchodní data

Objednací klíč 2201566
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356856485
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť