Přípojka lištové sběrnice - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - 2201502

Sada propojky sběrnice sestávající z konektorů 50- a 40pólových, plastové horní a spodní části včetně kovové svorky k upevnění nosné lišty, bez desky plošných spojů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME PLC
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukční šířce 40 mm
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2201502
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356839709
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,040 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť