Pouzdro elektroniky - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

Kompletní pouzdro, délka: 85 mm, bez větrací štěrbiny, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 45 mm, výška: 70,4 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2201331
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4046356767088
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,048 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť