Víko pouzdra - EH 22,5-C CS/ABS GY7035 - 2201252

Vestavné pouzdro bez otvoru pro připojení, barva: šedá, šířka: 22,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů EH
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 22,5 mm ... 90 mm
  • Třída hořlavosti HB dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu

Obchodní data

Objednací klíč 2201252
Ks/bal. 10 ks
GTIN 4046356749954
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť