Komponenty pouzdra elektroniky - UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK - 2200952

Montážní kryt, Boční část, barva: černá, šířka: 105,4 mm, délka: 11 mm, výška: 31 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-ALU
  • Vytlačovaný profil z hliníku
  • Dostupné v délkách 42,5 mm ... 990 mm, dle volby lze individuálně zkrátit
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Ochrana EMC

Obchodní data

Objednací klíč 2200952
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716543
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 76169910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť