Svorka pro elektroniku - FKDSO 2,5/ 3-R GN - 2200871

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 630 V, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 60 °

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pružinová svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Push-in Technologie umožňuje jednoduché připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200871
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356697729
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť