ME MAX 22,5 2-2 KMGY S481 - 2200830

Obrázek ukazuje varianty tělesa

Kompletní pouzdro s větracími štěrbinami, Kompletní pouzdro, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 22,5 mm, délka: 99 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčka v technice šroubové, pružinové nebo zářezového spoje
  • Dle volby konektor sběrnice na nosnou lištu
  • Dle volby etikety pro dodatečný popis
  • Velká plocha desek plošných spojů při kompaktních rozměrech pouzdra
  • Velká přední plocha pro mnohopólovou zástrčku nebo obslužné a nastavovací elementy
  • Jednoduchá výměna modulu bez porušení kontaktního řetězce
  • Vkládací clona jednoduše modifikovatelná a potiskovatelná
  • Technika pevného a konektorového připojení kombinovatelná na až třech připojovacích rovinách, v rozdílných roztečích
  • Dle volby kontakt provozní země
  • Otočný průhledný přední kryt

Obchodní data

Objednací klíč 2200830
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356685115
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,058 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť