Pouzdro elektroniky - BC 35,6 DKL R BK - 2200776

Kryt pouzdra, příčné spojení: Kryt pouzdra, barva: černá, šířka: 35,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů BC
  • Odpovídající normě DIN EN 43880
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2200776
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356673679
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť