Konektory desek plošných spojů - MSTBO 2,5/ 3-G1L LBGY - 2200376

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvka konektoru pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Rozteč 5 mm
  • Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
  • Počet pólů 2 až 4
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200376
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356577045
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť