Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - 2200330

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvka konektoru a zástrčka pro pouzdro elektroniky ME a ME MAX
  • Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
  • Rozteč 5 mm
  • Počet pólů 2 až 4
  • Bezpečné při dotyku prstem
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200330
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566162
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť