Kontaktní lišta - GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - 2200263

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, montáž: Páskem zabalené elektronické prvky SMD/THT/THR

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Počet pólů 2 a 3 vhodný pro šířky pouzder 17,5/35 mm, příp. 22,5/45 mm
  • Vhodné pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Pravoúhlá šroubová zástrčka
  • Forma dodání: Balení v kartonu - sypký materiál nebo balení v pásu pro automatické osazování
  • Rozteč 7,25 mm pro neomezený atest UL 600 V
  • Pro pájení THR
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200263
Ks/bal. 70 ks
Minimální objednané množství 70 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356545303
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť