Pouzdro elektroniky - ME MAX 45 2-2 KMGY S211 - 2200190

Obrázek ukazuje variantu ME MAX 45 2-2 KMGY se zastrčenou nosnou lištou - spojkou se sběrnicí

Kompletní pouzdro, délka: 99 mm, s větracími štěrbinami, Kompletní pouzdro, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 45 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek

Obchodní data

Objednací klíč 2200190
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356529532
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,082 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť