Komponenty pouzdra elektroniky - UM-PRO 108 FOOT BK - 2200157

Obrázek ukazuje variantu se šířkou 122 mm

Montážní patka pro profily UM-PRO 108 mm pro montáž na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-BASIC/UM-PRO
  • Vytlačovaný profil z PVC (UM-BASIC) nebo z PA (UM-PRO)
  • Dostupné v individuálních délkách
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 72 mm, 108 mm a 122 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2200157
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547390
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť