Pouzdro elektroniky - ME 22,5 OT-MSTBO MDE101 - 2200132

Žádný obrázek

Vestavné pouzdro, Horní část, barva: zelená, šířka: 22,5 mm, výška: 38,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Při vytažení přístroje ze spojení není signálový řetěz přerušen Napájení přes standardní zástrčku MINI COMBICON
  • Zlaté kontakty pro přenos dat a zásobování energií (125 V, 8 A)
  • Spojka ME...TBUS s 5 paralelními kontakty osaditelná na nosnou lištu s úsporou místa

Obchodní data

Objednací klíč 2200132
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 300 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356523387
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť