Pouzdro elektroniky - ME 22,5 OT-1MSTBO MUI100 - 2200077

Žádný obrázek

Horní díl, barva: zelená, šířka: 22,5 mm, výška: 38,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zlaté kontakty pro přenos dat a zásobování energií (125 V, 8 A)
  • Spojka ME...TBUS s 5 paralelními kontakty osaditelná na nosnou lištu s úsporou místa
  • Při vytažení přístroje ze spojení není signálový řetěz přerušen Napájení přes standardní zástrčku MINI COMBICON

Obchodní data

Objednací klíč 2200077
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356509060
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť