Spojka pro vysoké proudy - UHV 95-M12/M12 - 2130224

Vyobrazení ukazuje kombinaci variant UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS a UHV 95-KH/KH

Svornice s maticovými svorkami průřez: 0 ... 95 mm², AWG: 2 ... 4/0, šířka: 40 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dostání jsou provedení pro kabelové oko nebo přímé připojení a rovněž smíšené provedení obou druhů připojení
  • Propojky pro velký proud UHV ... jsou k dostání ve více variantách
  • Rozsáhlé příslušenství jako např. spojovací lišta pro příčné můstkování zaručuje bezpečné a pohodlné zapojení vodičů do 240 mm²

Obchodní data

Objednací klíč 2130224
Ks/bal. 10 ks
GTIN 4017918053000
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,257 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť