Spojka pro vysoké proudy - UHV 25-AS/AS - 2130004

Vyobrazení ukazuje kombinaci variant UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS a UHV 25-KH/KH

Spojka pro velký proud s čepovým připojením, průřez: 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, šířka: 26 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rozsáhlé příslušenství jako např. spojovací lišta pro příčné můstkování zaručuje bezpečné a pohodlné zapojení vodičů do 240 mm²
  • Propojky pro velký proud UHV ... jsou k dostání ve více variantách
  • K dostání jsou provedení pro kabelové oko nebo přímé připojení a rovněž smíšené provedení obou druhů připojení

Obchodní data

Objednací klíč 2130004
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052782
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,101 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť