Konektory desek plošných spojů - MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 BS:4-1SO - 1999712

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1999712
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918978419
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť