Konektory desek plošných spojů - FRONT-MC 1,5/16-ST-3,81 BK NZ - 1998441

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 16, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1998441
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918964801
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť