Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 3-ST-3,5C1,3 R1,3NZX7 - 1998205

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 3, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1998205
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918964047
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť