Kolíková lišta - PST 1,0/ 7-3,5 R56 - 1995538

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu zboží v balení v pásech

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, počet pólů: 7, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1995538
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Strana katalogu Strana 433 (C-1-2013)
GTIN 4017918995515
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť