Svorka plošných spojů - PTSA 1,5/14-3,5-F - 1985085

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 14, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená. Pájecí nohy v přední oblasti, jednořadé

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1985085
Ks/bal. 60 ks
Minimální objednané množství 60 ks
Strana katalogu Strana 413 (C-1-2013)
GTIN 4017918922160
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť