Svorka plošných spojů - PT 1,5/11-3,5-H - 1984701

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 11, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1984701
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 419 (C-1-2013)
GTIN 4017918946258
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť