Konektory desek plošných spojů - FKC 2,5/ 2-ST BD:R2.1SO - 1983278

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1983278
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918963101
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť