Kontaktní lišta - MC 1,5/ 6-G-3,5 GY - 1982732

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 6, rozteč: 3,5 mm, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1982732
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918962753
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť