Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C5 R1,5 - 1982350

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, Barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1982350
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918954864
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť