Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 3-ST BDWH NZL411H - 1974054

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 3, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1974054
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918945480
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť