Konektory desek plošných spojů - FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 AU - 1973330

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, počet pólů: 7, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1973330
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918961565
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť