Embase traversante - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 CW CD 1,7 - 1973194

L'illustration représente une version 8 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, coloris: blanc crème, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1973194
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918942182
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť