Zásuvka konektorové průchodky - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

Obrázek ukazuje 8-pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 10,16 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1972881
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918939977
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť