Kontaktní lišta - SMC 1,5/ 5-G-3,81 CP3 - 1972700

Obrázek ukazuje variantu výrobku bez kódovacího profilu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1972700
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918939564
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť