Konektory plošných spojů - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Spojení desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 5, rozteč: 7,5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché spojení komponent
  • Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1972360
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918937744
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť